??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BCC M415-0000-1A-003-VX8434-100
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Cabos de ligação
Lista de peças
BALLUFF BCC M415-0000-1A-003-VX8434-100
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BCC0369
TC
Designação do artigo
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-100
PX
Vista do produto
50643_03
ICON
TRAFFIC
Número de alfândega
85444290
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded, Switching output = Complementary, Cable = PVC gray, 10 m, drag chain compatible, Number of conductors = 4, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -40...105 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...105 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code